FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton Moleté
Type de filetage
trou lisse
Taille
1
Finition 1
avec repère
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
aluminium
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
21
D=alésage
5
H=Hauteur
26,5
T=profondeur de perçage
17
Couleur capsule
orange RAL 2004
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
RoHS
true
UNSPSC Code
27112102

Description

Matière
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté