FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton moleté
Type de filetage
trou lisse
Taille
2
Modèle 1
avec repère
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
aluminium
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
26
D=alésage
6
H=Hauteur
31,5
T=profondeur de perçage
20,5
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
40
D3
23
D4
M4
H1
15
H2
9,5
H3
5,5

Description

Matière
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.