FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
avec repère
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
21
D=alésage
5
H=Hauteur
26,5
T=profondeur de perçage
17
Coloris du couvercle
vert sécurité RAL 6032
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Taille
1
Type de filetage
trou lisse
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
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté