Bouton moleté avec repère thermoplastique gris foncé RAL 7021 06105-1057
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Conviennent pour le réglage des positions de commande les plus diverses
- Marquage argenté pour indiquer la bonne position
Unité de vente
11,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
avec repère
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
21
D=alésage
5
H=Hauteur
26,5
T=profondeur de perçage
17
Coloris
du couvercle
jaune colza RAL 1021
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Taille
1
Type de filetage
trou lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.