EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Version 1
with arrow
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
26
D=bore
6
H=Height
31,5
T=bore depth
20,5
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
40
D3
23
D4
M4
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
Size
2
Thread type
reamed hole
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
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought