FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
avec repère
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
34
D=alésage
8
H=Hauteur
43
T=profondeur de perçage
22
Coloris du couvercle
jaune colza RAL 1021
D2
52
D3
31
D4
M4
H1
20
H2
12
H3
7
Taille
3
Type de filetage
trou lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition
Aluminium anodisé noir.
Nota
Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin
1) Vis de fixation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté