{"product":{"productId":"agid.18440","price":0.82,"name":"BOUTON MOLETÉ POUR VIS À TÊTE HEXAGONALD1=25 H=8, FORME:A POM, NOIR, POUR M06,SW=10"},"currency":"EUR"}
Bouton Moleté
pour vis à tête hexagonale
POM
noir
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4014
- Coloris : noir et orange
Unité de vente
0,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Moleté
Forme
A
Finition 1
pour vis à tête hexagonale
Matière du corps de base
POM
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
25
H=Hauteur
8
Pour=Pour vis
M6
SW=largeur de clé
10
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
27112102
Description
Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir ou orange.
Nota
Vis assorties : ISO 4014.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.