FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton Moleté
Forme
B
Finition 1
pour vis à tête hexagonale
Matière du corps de base
POM
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
20
H=Hauteur
15
Pour=Pour vis
M5
SW=largeur de clé
8
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir ou orange.
Nota
Vis assorties : ISO 4014.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté