FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton moleté
Finition 1
à six pans creux
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
16
H=Hauteur
6,5
Pour=Pour vis SK
M5
D2
11,5

Description

Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté