FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Knurled knob
Version 1
with hexagon socket
Main material
thermoplastic
Main colour
grey
D1=Outside diameter
26
For=For SK screw
M6
H=Height
8
D2
13
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
Material
Thermoplastic.
Version
Black, grey or red.
Note
Suitable screws ISO 4762.

Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté