EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Version 1
with hexagon socket
Main material
thermoplastic
Main colour
black
D1=Outside diameter
26
For=For SK screw
M6
H=Height
8
D2
13
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
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté