Vis à tête moletée thermoplastique gris foncé RAL 7021 06091-01-18042X10
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€2.20
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M4
H=Hauteur
13
L=longueur de filetage
10
D3
9
K
8
Type de filetage
filetage
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
Poignée en thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Tige filetée en acier zingué passivé bleu, Inox poli.
Avantages
Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions et longueurs de filetage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions et longueurs de filetage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.