FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier de décolletage
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M4
H=Hauteur
13
L=longueur de filetage
15
D3
9
K
8
Type de filetage
filetage
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
Material

Reinforced polyamide thermoplastic, black grey.
Threaded pin 5.8 steel or stainless steel 1.4305.

Version
Threaded pin trivalent blue passivated steel, bright stainless steel.
Advantages
The knurled screws can be tightened or loosened without tools.
Suitable for manual fixing and clamping.
Various thread sizes and lengths.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté