FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier de décolletage
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M8
H=Hauteur
22
L=longueur de filetage
20
D3
14
K
13
Type de filetage
filetage
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
Poignée en thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Tige filetée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition
Tige filetée en acier zingué passivé bleu, Inox poli.
Avantages
Les vis moletées peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions et longueurs de filetage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought