{"product":{"productId":"agid.3346","price":11.03,"name":"VIS À TÊTE MOLETÉE D1=M10X45 ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vis à tête moletée
acier de traitement
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : pour les espaces de serrage réduits
Unité de vente
11,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis à tête moletée
Matière du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M10
L=longueur de filetage
45
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
42
L2
5,5
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.