FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Tête Moletée
Type de filetage
filetage
Matière du corps de base
thermodurcissable
Matière des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M5
H=Hauteur
14,5
L=longueur de filetage
18
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Tige filetée en acier.
Finition
Tige filetée zinguée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté