{"product":{"productId":"agid.3327","price":1.94,"name":"VIS À TÊTE MOLETÉE D=M06X28 D1=24 H=15THERMODURCISSABLE, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Vis À Tête Moletée
thermodurcissable
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, tige filetée en acier
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
1,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Tête Moletée
Type de filetage
filetage
Matière du corps de base
thermodurcissable
Matière des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
15
L=longueur de filetage
28
D3
13
D4
10
H1
9,5
K
9
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Tige filetée en acier.
Tige filetée en acier.
Finition
Tige filetée zinguée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.