EN
Choose your language
Désignation
Vis à tête moletée
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 653/DIN 653-A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M8
L=longueur de filetage
20
K
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
Acier ou Inox (A1).
Finition
Acier : classe de résistance 5.8, naturel.
Inox : naturel.
Nota
La livraison s’effectue selon la norme DIN 653 ou DIN 653-A.

Les vis moletées en acier peuvent être recouvertes d’une couche d’oxyde, ce qui peut faire virer leur couleur au noir.
*Les vis moletées sans cote H ne comportent pas de tige.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought