EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M4
H=Height
9,5
L=thread length
16
D3
8
K
3,5
Thread type
external thread
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota
* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté