Vis à tête moletée acier inoxydable naturel 06090-062X16
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
5,73 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête moletée
DIN
DIN 464
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
15
L=longueur de filetage
16
D3
12
K
5
Type de filetage
filetage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Nota
* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.