FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête moletée
DIN
DIN 464
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
15
L=longueur de filetage
25*
D3
12
K
5
Type de filetage
filetage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota
* Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans gorge, longueur de filetage conforme à la norme DIN).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté