{"product":{"productId":"agid.3474","price":1.14,"name":"Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme E : insert taraudé
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31, noir ou rouge foncé.
Douille en acier zingué.
Douille en acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le modèle 06250-21604 est avec insert en laiton.
Les modèles 06250-23008, 06250-23508 et 06250-24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Les modèles 06250-23008, 06250-23508 et 06250-24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.