{"product":{"productId":"agid.3474","price":2.97,"name":"Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme L, avec insert de serrage"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme L : avec insert de serrage
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Montage forme L : les poignées boule s‘emmanchent par de légers coups de marteau. Veuillez n‘utiliser que des marteaux en caoutchouc ou en plastique d‘un poids de 200 gr.!
Tolérance de tige
Les poignées boule avec insert de serrage peuvent être fixées sur des tiges disponibles dans le commerce selon une tolérance h9. L‘insert de serrage garantit un positionnement fixe et sûr.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.