FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton aplati
Modèle 1
plate
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
29
T=profondeur de filetage
9
D2
14
D3
10
H1
9
H2
13
Type de filetage
taraudage
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté