FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M5
H=Hauteur
14,5
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4404
D2
13
H1
7,2
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.

Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought