FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M10
H=Hauteur
30
T=profondeur de filetage
20
Code acier
1.4404
D2
27
H1
18,5
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.

Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté