FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
décolleté
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
12
Code acier
1.4404
D2
14
H1
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Material

Steel, 1.4305 stainless steel, 1.4404 stainless steel or aluminium.

Version
Steel galvanised and trivalent blue passivated.
Stainless steel, fine turned or abrasive blasted.
Aluminium natural tone anodised.
On request
With external threads.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté