EN
Choose your language
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M4
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
10
Code acier
1.4305
D2
12
H1
10
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.

Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought