FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
12
Code acier
1.4305
D2
14
H1
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.

Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought