Bouton champignon acier inoxydable grenaillé 06240-2308
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Versions : acier, Inox ou aluminium
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
10,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
D1=Diamètre extérieur
33
D=Filetage
M8
H=Hauteur
33
T=profondeur de filetage
16
Code acier
1.4305
D2
18
H1
16
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.
Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.