FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M5
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
12,5
D2
12
H1
10
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.

Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought