Bouton champignon aluminium nature anodisé 06240-1206
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Versions : acier, Inox ou aluminium
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€6.79
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
nature
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
12
D2
14
H1
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.
Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.