FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
nature
D1=Diamètre extérieur
14
D=Filetage
M2
H=Hauteur
14
T=profondeur de filetage
4
D2
8
H1
6,7
Taille
9
Type de filetage
taraudage
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
Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.

Finition
Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought