FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
10
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
14
D3
23
H1
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage

Description

Matière

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté