FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Surface du corps de base
poli
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M6
D2
14
H
25
H1
12
T
9
Taille
2
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
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought