FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton champignon
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Surface du corps de base
poli
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier de décolletage
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
33
D=Filetage
M8
D2
18
H
33
H1
16
T
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté