Bouton ovale fixe plastique thermodurcissable brillant noir 06252-081
- Boutons pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
2,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton ovale
Modèle 1
fixe
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
70
T=profondeur de filetage
19
D2
16
Type de filetage
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Poli finition miroir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.