FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton conique
Modèle 1
fixe
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
35
D=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
53
T=profondeur de filetage
19
D3
21
T min.
21
Type de filetage
taraudage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Taraudage injecté haute pression.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté