{"product":{"productId":"agid.3480","price":1.54,"name":"BOUTON OVALE FIXE D=M06, D1=23,THERMODURCISSABLE BRILLANT NOIR"},"currency":"EUR"}
Bouton Ovale
fixe
thermodurcissable
brillant noir
- Boutons pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€1.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Ovale
Type de filetage
taraudage
Finition 1
fixe
Matière du corps de base
thermodurcissable
Couleur du corps de base
brillant noir
D1=Diamètre extérieur
23
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
60
T=profondeur de filetage
17
D2
14
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Poli finition miroir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.