FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M8
H=Hauteur
33
L=longueur de filetage
12
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
15,5
D3
19
D4
10
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Taille
2
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Axe en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Circlips zingué également pour l'exécution en inox.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought