Joint de serrage aluminium 06620-04
- Pour le serrage de pièces cylindriques
- Réglable sans paliers
- La conception simple permet un serrage rapide
Unité de vente
€52.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Joint de serrage
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
thermoplastique
D=Alésage de fixation
16
D1
45
D2
M10
H
80
H1
13,5
L
103
L1
50
L2
37,5
L3
22
L4
22
L5
6
Taille
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Manette indexable :
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition
Pièces en acier bruni.
Aluminium maillechort anodisé.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota
Les joints de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Ils ont été conçus pour être réglables sans palier. Cette construction simple, avec la manette indexable permet d’obtenir un serrage rapide.
Indication de dessin
1) Manette indexable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.