FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Noix de serrage
Modèle 1
réglable
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
thermoplastique
D=Alésage de fixation
16
D1
45
D2
M10
H
75
H1
13,5
L
143,2
L1
72
L2
35,6
L3
44
L4
22
Taille
4
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
Poignée papillon :
poignée thermoplastique, gris foncé.
Tige filetée acier 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota
Les joints de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Ils ont été conçus pour être réglables individuellement, sans palier. Cette construction simple, avec les poignées papillon, permet d’obtenir un serrage rapide.
Indication de dessin
1) Tête moletée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté