FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
à 2 composants
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A1=Longueur de poignée
91,2
H3=hauteur de poignée
51,6
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M8
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Nombre de dents
22
Taille
3
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
Material

Handle:
Hard component in glass-fibre-reinforced plastic with toothed wheel in die cast zinc.
Soft component: Thermoflex based on SEBS.
Steel parts:
Stainless steel, 1.4305.

Version
Steel parts bright.
Note
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
On request
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté