EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
T=thread depth
8
X=thread
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
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
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Finition
Inox poli.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté