{"product":{"productId":"agid.30502","price":2.72,"name":"Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Douille en laiton ou en acier.
Finition
Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Douille en laiton ou en acier.
Finition
Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Acier zingué passivé bleu.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.