FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
Hygienic Usit®
Modèle 2
avec embase
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
Matériau des composants
75 EPDM 295
A1=Longueur de poignée
77,5
H3=hauteur de poignée
64,1
T=profondeur de filetage
10
X=filetage
M6
A
66,5
B
13
Code acier
1.4404
D
14,2
D1
21
D2
22,1
H
45,7
H1
10,7
H2
36,8
H4
61,1
Nombre de dents
16
Taille
2
Type de conditionnement
unitaire
Type de filetage
taraudage
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
Pièces métalliques Inox 1.4404.
Joint d'arbre 75 EPDM 295.

Finition
Poli finition miroir.
Nota

Manette indexable destinée au domaine sanitaire. La poignée complètement fermée et le joint empêchent toute contamination à l'intérieur de la manette. De plus, l'insert est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®.


Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, largement inférieure à Ra 0,8 µm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.


La manette peut tourner librement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Son ouverture involontaire est impossible. Lorsqu'elle est montée sur des composants vibrants, la denture est protégée contre l'usure.

Sur demande
Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté