FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
filetage
Taille
1
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
rouge rubis RAL 3003
Surface corps
mate satinée
Surface composants
bruni
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
31
L=longueur de filetage
15
X=filetage
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Nombre de dents
16
RoHS
true

Description

Matière
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota
Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté