{"product":{"productId":"agid.17016","price":12.89,"name":"MANETTE INDEXABLE T. 2 M06, ACIER ROUGERAL3003 MATE SATINÉE, COMP:ACIER BRUNI"},"currency":"EUR"}
Manette indexable
acier
rouge rubis RAL 3003
mate satinée
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€12.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
2
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
rouge rubis RAL 3003
Surface
corps
mate satinée
Surface
composants
bruni
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage
M6
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
RoHS
true
Description
Matière
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Autres pièces en acier bruni.
Nota
Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.
rouge RAL 3003 finement structuré.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.