EN
Choose your language
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
mat structuré
Coloris du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
91
A=Longueur de poignée
80
H3=hauteur de poignée
54,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage
M8
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté