{"product":{"productId":"agid.17276","price":5.98,"name":"MANETTE INDEXABLE À BOUTON PRESSION T.1 M05X40, PLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021,COMP:ACIER ROUGE RAL3020"},"currency":"EUR"}
Manette Indexable
à bouton pression
plastique
gris foncé RAL 7021
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du
- Différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
€5.98
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Manette Indexable
Type de filetage
filetage
Taille
1
Finition 1
à bouton pression
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
Couleur des composants
rouge traffic RAL 3020
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
30
L=longueur de filetage
40
X=filetage
M5
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Nombre de dents
16
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600
Description
Matière
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition
Acier bruni.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.